Abgekündigt

Extech FM100

Kompakte Desktop-Formaldehyd-Überwachung

Der Extech FM100 ist ein kompakter Formaldehyd-Monitor für den Innenbereich mit kippbarem Beinstativ. Er zeigt abwechselnd die Formaldehydkonzentration, die Lufttemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit an, die etwa alle 6 Sekunden zyklisch gemessen werden. Der FM100 bietet sowohl akustische als auch visuelle Alarme, Null-Neukalibrierungsfunktion, manuelle Temperatur- und relative Feuchtigkeitskompensation (einstellbar), CH2O-Kalibrierungsfunktion in Frischluft und eine Anzeige für niedrigen Batteriestand. Das Produkt ist CE-zertifiziert und hat eine einjährige Garantie. Komplett mit universellem AC-Adapter (einschließlich US-, EU-, UK- und AU-Stecker), Benutzerhandbuch und 4 AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Formaldehyd (CH₂O) 0,00 bis 5,00 ppm (mg/m³)
Formaldehyd (CH₂O) Grundgenauigkeit ±5 % des Messwerts + 0,03 ppm
Formaldehyd (CH₂O) Max. Auflösung 0,01 ppm (mg/m³)
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 1 %
Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±5 %
Temperatur (Luft) 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±2 °F/1 °C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Weitere Details
Abmessungen 113 × 108 × 53 mm (4,4 × 4,3 × 2,1 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 159 g (5,6 oz)
Stromversorgung 4 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech FM100 User Manual

Datasheet

Extech FM100 Datasheet

Datasheet

FM100_DS_zh-CN

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.