Abgekündigt

Extech FM200

Formaldehyd-Messgerät

Das Extech FM200 ist ein tragbares Formaldehydmessgerät mit abnehmbarer Sonde. Dieses Messgerät zeigt gleichzeitig die Konzentration, Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit von Formaldehyd (CH₂O) auf einer großen LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung an. Der FM200 verfügt über (CH₂O)-Kalibrierungsfunktionen für Frischluft, Min/Max, Datenhaltung, automatisches Ausschalten und Anzeigefunktionen für niedrigen Batteriestand. Komplett mit einem weichen Schlauch, einem Sensor mit einem 64 cm (2,1 ft) langen Kabel, 6 AAA-Batterien, einer Bedienungsanleitung und einer Tragetasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Formaldehyd (CH₂O) 0,00 bis 5,00ppm
Formaldehyd (CH₂O) Grundgenauigkeit ±5 %
Formaldehyd (CH₂O) Max. Auflösung 0,01 ppm
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,10 %
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±5 %
Temperatur (Luft) 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±2 °F / 1 °C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Weitere Details
Abmessungen 15 × 87 × 81 mm (6,1 × 3,4 × 3,2 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 165 g (5,8 oz)
Stromversorgung 6 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech FM200 User Manual

Datasheet

Extech FM200 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.