Abgekündigt

Extech FM300

Desktop Formaldehyd-Überwachung

Der Extech FM300 ist eine Desktop-Formaldehyd (CH₂O oder HCHO)-Überwachung, die Formaldehydkonzentration, Lufttemperatur und Feuchtigkeit gleichzeitig auf einem LCD-Monitor misst. FM300 berechnet statistisch gewichtete Durchschnittswerte für TWA (über 8 Stunden zeitlich gewichtete Durchschnittswerte) und STEL (Short Term Exposure Limit – Grenzwert für die kurzzeitige Exposition über 15 Minuten). Er verfügt außerdem über eine Funktion zum Abrufen des Mindest-/Höchstwerts, eine CH₂O-Kalibrierungsfunktion an der frischen Luft und einen internen Speicher zur manuellen Speicherung von bis zu 99 Messwerten. Das Produkt wird komplett mit einem universellen Netzadapter, mehreren Steckern und einem Benutzerhandbuch geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Formaldehyd (CH₂O) 0,00 bis 5,00 ppm
Formaldehyd (CH₂O) Grundgenauigkeit ±5 %
Formaldehyd (CH₂O) Max. Auflösung 0,01 ppm
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung ±5 %
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit 0,10 %
Temperatur (Luft) 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±2 °F / 1 °C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Weitere Details
Abmessungen 15 × 87 × 81 mm (6,1 × 3,4 × 3,2 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 165 g (5,8 oz)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech FM300 User Manual

Datasheet

Extech FM300 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.