Discontinued

FLIR G300 a Series

Optische Gasdetektionskamera zum Aufspüren von Gaslecks

Product Variations

Die FLIR G300 a ist eine Kamera für die optische Gasdetektion (OGI), mit der Sie Installationen in abgelegenen oder explosionsgefährdeten Bereichen auf Gaslecks überwachen können. Durch kontinuierliche Überwachung können Sie gefährliche, teure Kohlenwasserstoff- oder flüchtige organische Verbindungen (VOC) Lecks auffangen und sofort Maßnahmen ergreifen. OGI-Kameras werden häufig in der Industrie eingesetzt, z. B. in Erdgasaufbereitungsanlagen und Offshore-Plattformen. Sie kann problemlos in Gehäuse mit anwendungsspezifischen Anforderungen integriert werden.

Feste OGI-Überwachung von abgelegenen Anlagen
Die G300 a wird einfach über Ethernet aus sicherer Entfernung gesteuert und kann in ein TCP/IP-Netzwerk integriert werden.
Der gekühlte 320 x 240 Detektor erzeugt scharfe Wärmebilder mithilfe eines High Sensitivity Mode zur Erkennung kleinster Undichtigkeiten.
Benzol, Ethanol, Ethylbenzol, Heptan, Hexan, Isopren, Methanol, Methylethylketon (MEK), Methylisobutylketon (MIBK), Oktan, Pentan, 1-Penten, Toluol, Xylole, Butan, Ethan, Methan, Propan, Ethylen und Propylen.

Technische Daten

Highlighted
IR Resolution 320 x 240 Pixel
NETD < 10 mK bei 30 °C
Thermal Sensitivity_NETD < 15 mK bei +30 °C
Spectral Range 3,2 bis 3,4 µm
Interfaces Ethernet/HDMI
Bildgebung und optische Daten
Automatic Image Adjustment Kontinuierlich/manuell; linear oder auf Basis eines Histogramms
Cameras size incl lens [L x W x H] 242 x 80 x 105 mm, inkl. 14,5°-Objektiv
Detector Type Focal Plane Array (FPA), gekühlter InSb
Digital image enhancement Rauschunterdrückungsfilter, High Sensitivity Mode (HSM)
f number 1,5
Field of view [FOV] 24° × 18° mit 23 mm Objektiv
Focus Automatisch mit FLIR SDK oder manuell
Full Frame Rate 60 Hz
Image Modes IR-Bild, High Sensitivity Mode (HSM)
IR Resolution 320 x 240 Pixel
Manual Image Adjustment Bereich/Spanne
Minimum Focus Distance 0,3 m für 23-mm-Objektiv
NETD < 10 mK bei 30 °C
Non_radiometric IR video streaming RTP/MPEG4
Spectral Range 3,2 bis 3,4 µm
Thermal Sensitivity_NETD < 15 mK bei +30 °C
Zoom 1–8-fach stufenlos, Digitalzoom
Messung und Analyse
Temperature Range -20 °C bis +350 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Ethernet Steuerung, Ergebnis und Bild
Ethernet Communication Basiert auf einem TCP/IP Socket, von FLIR urheberrechtlich geschützt
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Image Streaming 16-Bit 320 × 240 Pixel bei bis zu 10 Hz
Ethernet Protocols TCP, UDP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, DHCP, MDNS (Bonjour), SMB/CIFS
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 100 Mbit/s
Ethernet Video Streaming 640 × 480 Pixel bei bis zu 15 Hz, MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP bei L5
Interfaces Ethernet/HDMI
USB Steuerung und Bild
USB_Communication Basiert auf TCP/IP-Socket, Microsoft RNDIS und/oder USB Videoklasse
USB_Connector Type Micro-USB
USB_Image Streaming 16-Bit 320 × 240 bei 30 Hz
USB_Protocols TCP, UDP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, DHCP
USB_Standard 2.0 High Speed
USB_Video Streaming 640 × 480 Pixel bei 30 Hz
Video Out Digitaler Videoausgang (Bild)
Allgemeine Angaben
Housing material Aluminium
Weight 1,4 kg, inkl. 14,5°-Objektiv
Stromversorgung
DC Operation 10-28 V DC, Polarität geschützt
Start Up Time Normalerweise 7 Min. bei 25 °C
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Directives Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG, EMV: 2004/108/EG, RoHS: 2002/95/EG, WEEE: 2002/96/EG
EMC EN 61000-6-4 (Abstrahlung) / EN61000-6-2 (Störfestigkeit) / FCC 47 CFR Teil 15 Klasse A (Abstrahlung) / EN 61000-4-8, L5
Humidity [operating and storage] IEC 68-2-30/24 h 95% relative Luftfeuchtigkeit +25°C bis +40°C
Operating Temperature Range -20 °C bis +50 °C
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -30 °C bis +60 °C
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)

Resources & Support

Datasheet

FLIR G300a datasheet

User Manual

FLIR G300a User Manual

Application Story

Twin Eagle Application Note A4

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart