Discontinued

FLIR G300 pt Series

Optische Multi-Sensor-Gasdetektionskamera zum Aufspüren von Gaslecks

Product Variations

Die FLIR G300 pt ist eine OGI-Kamera (Optical Gas Imaging), mit der Sie entfernte oder gefährliche Anlagen kontinuierlich auf Kohlenwasserstoff- und VOC-Gaslecks überwachen können. OGI-Kameras visualisieren Gase, so dass Sie Lecks leicht lokalisieren und sofort mit der Reparatur beginnen können. Die Kamera G300 pt ist in einem IP66-zertifizierten Schwenk-Neige-Gehäuse untergebracht, das für den Einsatz in industriellen Umgebungen wie Offshore-Plattformen, petrochemischen Anlagen und Kraftwerken geeignet ist.

Schwenken/Neigen OGI-Überwachung
Die FLIR G300 pt lässt sich einfach aus sicherer Entfernung bedienen. Das Schwenken und Neigen der Kamera kann über das Ethernet gesteuert und einfach in ein TCP/IP-Netzwerk integriert werden.
Der gekühlte 320 x 240 Detektor erzeugt scharfe Wärmebilder mithilfe eines High Sensitivity Mode zur Erkennung kleinster Undichtigkeiten.
Die FLIR G300 pt ist ein extrem robustes System, das die Anforderungen an die Schutzart IP66 erfüllt und die Kamera vor Staub und Wasser schützt.

Technische Daten

Highlighted
IR Resolution 320 x 240 Pixel
Focal Plane Array [FPA]_Effective pixels 1/4" Exview HAD CCD/380.000
Thermal Sensitivity_NETD < 15 mK bei +30 °C
Spectral Range 3,2 bis 3,4 µm
Bildgebung und optische Daten
Azimuth Velocity 360° endlos, 0,1 bis 60°/s max.
Camera size excl lens [L x W x H] 460 x 467 x 326 mm
Detector Type Focal Plane Array (FPA), gekühlter InSb
Digital image enhancement Rauschunterdrückungsfilter, High Sensitivity Mode (HSM)
Electronic Zoom 12-fach stufenlos, digital, interpolierend
f number 1,6 bis 4,5
Field of view [FOV] 57,8° (h) bis 1,7° (h)
Field of view [FOV]_Focal Length 57,8° (h) bis 1,7° (h)
Focal Plane Array [FPA]_Effective pixels 1/4" Exview HAD CCD/380.000
Focus Automatisch oder manuell (eingebauter Motor)
IR Resolution 320 x 240 Pixel
Minimum Focus Distance 0,5 m
Optical Zoom 36-fach stufenlos
Spectral Range 3,2 bis 3,4 µm
Thermal Sensitivity_NETD < 15 mK bei +30 °C
Video Standard CVBS (SMPTE 170M NTSC)
Zoom 1–8-fach stufenlos, Digitalzoom
Messung und Analyse
Programmable Presets 128,0
Kommunikation und Datenspeicher
Ethernet Steuerung, Ergebnis und Bild
Ethernet Communication Basiert auf einem TCP/IP Socket, von FLIR urheberrechtlich geschützt
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Protocols TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 100 Mbit/s
Ethernet Video Streaming Zwei unabhängige Kanäle für jede Kamera: MPEG-4, H.264 oder M-JPEG
Video Out Composite-Video-Ausgang, PAL-kompatibel
Allgemeine Angaben
Automatic Heater Befreit das Fenster von Eis. Schaltet sich bei +4°C ein. Ausschalten bei +15 °C.
Housing material Aluminium
Packaging Size 670 x 570 x 490 mm
Weight 18,7 kg
Stromversorgung
DC Operation 24 V AC (21-30 V AC; 24 V AC: 215 VA max. mit Heizung) oder 24 V DC (21-30 V DC; 24 V DC: 200 W max. mit Heizung)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Bump 5 g, 11 ms (IEC 60068-2-27)
Directives Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG, EMV:2004/108/EG, RoHS:2002/95/EG, WEEE:2002/96/EG
Elevation Range El velocity +/- 45°, 0,1 bis 30°/s max.
EMC EN 61000-6-2 (Störfestigkeit)/EN6100-6-3 (Abstrahlung)/FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)/EN 61 61000-4-8, L5
Encapsulation IP 66 (IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C (2 Zyklen)
Operating Temperature Range –40 °C bis +50 °C
Storage Temperature Range –40 °C bis +60 °C
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)

Accessories

Resources & Support

User Manual

FLIR G300pt User Manual

Datasheet

FLIR G300 pt Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.