G620a

Stationäre Kohlenwasserstoff-/VOC Optische Gasdetektions-Kamera (Optical Gas Imaging,OGI)

Product Variations

Finden Sie Gaslecks und erreichen Sie gleichzeitig die staatlichen und Umweltemissionsziele mit dem FLIR G620a: einer langlebigen, gekühlten OGI-Kameralösung für die kontinuierliche Überwachung in vorgelagerten und mittleren Gasproduktions- und Verarbeitungsanlagen. Der G620a ist spektral gefiltert, um Methan (CH₄), Kohlenwasserstoffe und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) mit einem OGI-Leistungsdetektor zu sehen, der die in der U.S. EPA OOOOa und Anhang K festgelegten Empfindlichkeitsanforderungen erfüllt. Der kleine und leichte G620a lässt sich schnell installieren und basiert auf einer vereinfachten Webschnittstelle. Verpassen Sie nie einen Moment der Überwachung dank des robusten Linearkühlers, der 27.000 Stunden ununterbrochenen Betrieb unterstützt. Der FLIR G620a kann Öl- und Gasunternehmen dabei helfen, wertvolle Investitionsgüter zu warten, Produktverluste zu vermeiden, Emissionsreduzierungsmetriken zu erfüllen und sicherere Arbeitspraktiken zu gewährleisten.

Der hochauflösende, hochsensitiv gekühlte Bildsensor und der Vorteil des proprietären High Sensitivity Mode (HSM) von Flir ermöglichen es Benutzern, selbst kleinste Gaslecks zu visualisieren.
Die Kameras von Flir G620a bieten mehr als 27.000 Stunden Laufzeit, bevor ein Service erforderlich ist (mittlere Zeit bis zum Ausfall).
Erfüllen Sie die Anforderungen der US-amerikanischen EPA an Methan- und VOC-Detektionssensitivität und erreichen Sie globale ESG-Versprechen zur Methan- und Kohlenwasserstoffreduktion.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 640 512×
Thermische Empfindlichkeit / NETD <15 mK bei 25 °C
Spektralbereich 3,2–3,4 μm
Bildgebung und optische Daten
Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video Keine
Automatische Bildeinstellung Linear, PE
Bildfrequenz 30 Hz
Bildmodi IR-Bild, Hochempfindlichkeitsmodus (High Sensitivity Mode, HSM)
Blendenzahl f/1.59
Brennweite FLIR G620a 6°: 92 mm
FLIR G620a 14,5°: 38 mm
FLIR G620a 24°: 23 mm
Detektorraster 15 µm
Detektortyp Hohe Betriebstemperatur (HOT) MWIR T2SLS
Digitale Bildoptimierung Hochempfindlichkeitsmodus (High Sensitivity Mode, HSM)
Farbpaletten 8 Bit, einstellbar
Fokus Motorgetrieben
Gasempfindlichkeit [NECL] NECL: 1 m ΔT 10 °C Methan: 16 ppm × m Kohlenwasserstoffe (Niabara-Gasgemisch): 6,4 ppm × m
IR-Auflösung 640 512×
Mindestfokusabstand FLIR G620a 6°: 2 m (6,6 Fuß)
FLIR G620a 14,5°: 0,5 m (1,64 Fuß)
FLIR G620a 24°: 0,3 m (1,0 Fuß)
Nicht radiometrisches IR-Video Streaming von H.264 oder MJPEG über RTSP
Overlay Nur RTSP
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Keine
Radiometrisches IR-Videostreaming GigE Vision
Sensorkühlung FLIR FL100 Linearer Kühler
Sichtfeld (FOV) FLIR G620a 6°: 6,0° × 4,8°
FLIR G620a 14,5°: 14.4° × 11.5°
FLIR G620a 24°: 23,6° × 19°
Spektralbereich 3,2–3,4 μm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <15 mK bei 25 °C
Zoom Digitaler Zoom, 1x, 2x, 4x, 8x
Messung und Analyse
Driftkompensation [werkseitig kalibriert] Ja
Genauigkeit ≤100 °C ±2 °C, >100 °C ±2 % des Messwerts
Gleichspannung Messbereich: 18–56 V
Objekttemperaturbereich -10 °C bis 120 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GEV: Genicam; RTSP: Web-Schnittstelle, REST-API
Digitalausgänge 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Digitaleingänge 2-fach opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Kommunikationsschnittstellen Ethernet
Speichermedien Keine
Synchronisierungsmodi Sync In
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] FLIR G620a 14,5°, FLIR G620a 24°: 229 × 76 × 95 mm (9,0 × 3,0 × 3,8 Zoll)
FLIR G620a 6°: 297 × 99 × 99 mm (11,7 × 3,9 × 3,9 Zoll)
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 200 × 76 × 92 mm
Gewicht FLIR G620a 6°: 1,90 kg (4,14 lbs)
FLIR G620a 14,5°: 1,48 kg (3,22 lbs)
FLIR G620a 24°: 1,50 kg (3,27 lbs)
Gewicht [ohne Objektiv] 1,32 kg
Verpackungsinhalt Kamera mit Objektiv; M12-zu-RJ45F-Kabel (0,3 m), Kurzanleitung, Kalibrierzertifikat
Stromversorgung
Leistungsaufnahme 25 W (abkühlen)
Stromversorgungsquelle Primäre Spannungsquelle: PoE+ Typ 2 (Min. 30 W)
Optionaler DC-Anschluss: M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (geteilt mit digitalem E/A)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung Mit Montageplatte - 2 × 1/4"-20 Gewindebohrungen, 1 × 3/8"-16; Gewindebohrung, 4 × #10-24 Gewindebohrungen Ohne Montageplatte - 6 × #6-32
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 50 °C
EMV EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Teil 15, Unterabschnitt B KlasseA
KC C 9832 und KS C 9835
Gehäuse IP50
Richtlinien EMV: 2014/30/EU, WEEE: 2012/19/EU
Stoßfestigkeit 25 g, 6 ms; Halbsinus; ±500 Schocks; X, Y & Z (IAW MIL-STD-810H)
Vibrationen 10–58 Hz, 0,15 mm; 58–500 Hz, 2 g; 5 Zyklen, 1 Okt/min; X, Y & Z (IAW MIL-STD-810H)

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR G620a Datasheet

Datasheet

FLIR G620a Datasheet GB

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb