Discontinued

FLIR GF300

Infrarotkamera zur Erkennung von Methan und VOC

Product Variations

Die FLIR GF300 erkennt Methan, andere Kohlenwasserstoffe und flüchtige organische Verbindungen, die bei der Produktion, dem Transport und der Verwendung von Öl und Erdgas entstehen. Diese Kamera kann große Bereiche scannen und potenzielle Gaslecks in Echtzeit visualisieren, sodass tausende von Komponenten während einer Messung überprüft werden können. Die GF300 wurde mit Augenmerk auf den Benutzer entwickelt und ist daher leicht, verfügt über Sucher und LCD-Monitor sowie direkten Zugriff auf die Bedienelemente.

Die FLIR GF300 ist im Aufspüren von Gasemissionen unübertroffen und verfügt über einen High Sensitivity Mode, mit dem Sie selbst kleinste Lecks in Echtzeit visualisieren können. Nutzen Sie diese visuelle Überprüfung, um die genaue Quelle der Emissionen zu ermitteln und sofort mit der Reparatur zu beginnen. Darüber hinaus ist die GF320 in der Lage, Temperaturen bis zu 350 °C mit einer Genauigkeit von ±1 °C zu messen, wodurch Sie Temperaturunterschiede feststellen und die Gasfahnenerkennung verbessern können.
Mit GF300/GF320-Kameras durchgeführte Untersuchungen sind neunmal schneller als mit Gasschnüfflern. Außerdem sind sie sicherer: Die optische Gasdetektion erfordert für das Aufspüren von Gasen keinen engen Kontakt mit den Komponenten. Dies reduziert das Risiko, dass Personen unsichtbaren und potenziell schädlichen Chemikalien ausgesetzt sind. Darüber hinaus kann die Kamera auch Bereiche scannen, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer zu erreichen sind. Das ergonomische Design mit hellem LCD und gelenkigem Sucher führt an arbeitsreichen Tagen zu einer deutlichen Entlastung.
Durch die Behebung von Gaslecks können Sie Ihrem Unternehmen beachtliche Summen an entgangenen Gewinnen durch Gasverluste ersparen, und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und den Schutz der Umwelt verbessern. Die FLIR GF300/GF320 erfüllen alle aktuellen Vorschriften für die optische Gasdetektion (OGI). Eine vollständige Auflistung finden Sie auf unserer Website.

Technische Daten

Highlighted
NETD < 10 mK bei 30 °C
Accuracy ±1 °C innerhalb des Temperaturbereichs (0 °C bis +100 °C) oder ±2 % des innerhalb des Temperaturbereichs abgelesenen Messwerts (> +100 °C)
Hazardous Location Compliance NA
Bildgebung und optische Daten
Adjustable Viewfinder Neigbares OLED-Display, 800 × 480 Pixel
Color LCD 4,3 Zoll, 800 × 480 Pixel
Detector Type Gekühlt, InSb
Field of View 24° × 18°
Focus Automatisch und Manuell
High Temp Option Ja
Laser Spot Ja
MPEG Video Recording Ja
NETD < 10 mK bei 30 °C
Radiometric JPG Ja
Radiometric Video [15Hz] Nein
Resolution 320 × 240
Spectral Response 3,2 – 3,4 µm
Total Pixels 76,8
Video Camera wLamp 3,2 MP
Zoom 1- bis 8-fach stufenlos, digital
Messung und Analyse
Accuracy ±1 °C innerhalb des Temperaturbereichs (0 °C bis +100 °C) oder ±2 % des innerhalb des Temperaturbereichs abgelesenen Messwerts (> +100 °C)
Area Box 5 (Min./Max./Mtw.)
Delta T Ja
Profile 1 Ereignisleiste (waagerecht oder senkrecht)
Spot Meter 10,0
Temperature Range -20 °C bis 350 °C
Thermal Sensitivity < 15 mK bei +30 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Video Out HDMI
Allgemeine Angaben
Packaging Size 400 × 190 × 510 mm
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Hazardous Location Compliance NA

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

You must be logged in to download file.

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Datasheet

GF300-GF320 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.