Discontinued

FLIR GF306

Optische Gasdetektionskamera SF6

Product Variations

Die optische Gasdetektionskamera FLIR GF306 visualisiert Schwefelhexafluorid (SF6) und andere Gasemissionen, ohne dass der Betrieb eingestellt werden muss. SF6 wird in der Elektroindustrie als Isolator und Abschreckmedium für gasisolierte Umspannwerke und Leistungsschalter eingesetzt. Mit der tragbaren, berührungslosen GF306 können Sie Unterstationen schnell auf Leckagen untersuchen und gleichzeitig einen sicheren Abstand zu Hochspannungsgeräten einhalten. Durch das frühzeitige Erfassen von Leckagen reduziert die GF306 Umsatzeinbußen durch Ausfälle und Reparaturen.

Lecks einstellen Maximieren der Betriebszeit.
GF306-Inspektionen erfolgen schneller als mit herkömmlichen Lecksuchgeräten und ermöglichen das Aufspüren von SF6, wasserfreiem Ammoniak (NH3) und Ethylen (C2H4).
Die GF306 misst Temperaturen bis zu 500°C und ist damit eine sinnvolle Ergänzung zur vorbeugenden Instandhaltung Ihrer Anlage.
Reduzieren Sie Umsatzeinbußen, indem Sie Gaslecks effizient und in sicherer Entfernung von Hochspannungsbereichen erkennen.

Technische Daten

Highlighted
Detector Pitch 30 µm
NETD < 15 mK bei +30 °C
Accuracy ±1 °C innerhalb des Temperaturbereichs (0 °C bis +100 °C) oder ±2 % des innerhalb des Temperaturbereichs abgelesenen Messwerts (> +100 °C)
Spectral Range 10,3 – 10,7 µm
Hazardous Location Compliance NA
Bildgebung und optische Daten
Camera Control Kamerafernsteuerung über USB
Camera f_number f/1.5
Color palettes Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Regenbogen HC
Detector Pitch 30 µm
Detector Type Focal Plane Array, gekühlter QWIP
Dynamic Range 14 Bit, Nicht radiometrische Echtzeitaufzeichnung: MPEG4/H.264 (bis zu 60 min/Clip) auf Speicherkarte3
Field of View 14,5° × 10,8°
Focus Automatisch (Knopfdruck) oder manuell (elektrisch oder am Objektiv)
Frame Rate [Full Window] 60 Hz
Image Modes IR-Bild, visuelles Bild, High Sensitivity Mode (HSM)
Menu Commands Bereich/Spanne, Autom. Anpassung kontinuierlich/manuell/halbautomatisch, Zoom, Farbpalette, Start/Stopp-Aufnahme, Bild speichern, Bild wiedergeben/abrufen
NETD < 15 mK bei +30 °C
On Camera Display Integriertes Widescreen-Display, 4,3 Zoll LCD, 800 × 480 Pixel
Resolution 320 x 240 Pixel
Sensor Cooling Stirling Mikrokühler (FLIR MC-3)
Spectral Range 10,3 – 10,7 µm
Total Pixels 76,800
Video Recording and Streaming Nicht radiometrisches Echtzeitstreaming: RTP/MPEG4
Visual Image 3,2 MP von integrierter visueller Kamera
Visual Video MPEG4 (25 min./Clip) auf Speicherkarte
Zoom Stufenloser ein- bis achtfacher Digitalzoom
Messung und Analyse
Accuracy ±1 °C innerhalb des Temperaturbereichs (0 °C bis +100 °C) oder ±2 % des innerhalb des Temperaturbereichs abgelesenen Messwerts (> +100 °C)
Automatic Gain Control Kontinuierlich/manuell, linear oder histogrammbasiert
Bump_Vibration 25 g (IEC 60068-2-27)/2 g (IEC 60068-2-6)
Temperature Range -40 °C bis +500 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Image Storage Capacity > 1200 Bilder (JPEG) mit Nachbearbeitungsfähigkeit pro GB auf Speicherkarte
Storage Media Auswechselbare SD- oder SDHC-Speicherkarte; zwei Kartenslots
Allgemeine Angaben
Packaging Size 400 × 190 × 510 mm
Size [L x W x H ] w Lens 305 × 169 × 161 mm
Weight [incl lens & batteries] 2,48 kg
Stromversorgung
Battery System Li-Ion-Akku
Power Netzteil 90 – 260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V von einem Fahrzeug
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Hazardous Location Compliance NA
Mounting UNC 1/4 Zoll -20
Operating Temperature Range -20 °C bis +40 °C
Storage Temperature Range -30 °C bis +60 °C

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR GF306 Datasheet

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.