Abgekündigt

FLIR GF335

Gekühlte hochempfindliche MWIR-Kamera

Wenn Sie eine mobile Kamera suchen, die extrem geringe Temperaturunterschiede feststellen kann, dann ist die FLIR GF335 Breitband die richtige Kamera für Sie. Die GF335 ist eine hochempfindliche, rauscharme, gekühlte Wärmebildkamera, die sich durch ihre geringe Wärmeentwicklung auszeichnet. Sie eignet sich für zahlreiche Anwendungen und Einsätze in Prüfbereichen, der zerstörungsfreien Prüfung, der Forschung und der Wissenschaft.

Hochempfindlich, rauscharm
Die GF335 verfügt über einen gekühlten 3-5 µm InSb-Detektor, der gestochen scharfe Wärmebilder mit 76.800 (320 x 240) Pixel erzeugt.
Aufnahme auf die SD-Speicherkarte zur Wiedergabe und Analyse vom LCD-Bildschirm oder Übertragung auf einen PC mit FLIR ResearchIR.
Wahl zwischen automatischer oder manueller Fokussierung mit nur einem Tastendruck und Nullstellung auf entfernte Ziele mit dem 8-fachen Digitalzoom.

Technische Daten

Markierter
Detektorauflösung 320 x 240
Auflösung 320 × 240
Detektorraster 30 µm
Spektralbereich 3 bis 5 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera f/1.5
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) < 15 mK
Bildrate [Vollbild] 60 Hz
Standard-Temperaturmessbereich -20 °C bis +120 °C
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 320 × 240
Bildrate [Vollbild] 60 Hz
Blendenzahl Kamera f/1.5
Detektorauflösung 320 x 240
Detektorraster 30 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Digitales Datenstreaming Echtzeit Radiometrisch = USB zu PC (30 Hz) Echtzeit Radiometrisch = Speicherkarte in Kamera (15 Hz) Echtzeit Nicht radiometrisch = USB zu PC Echtzeit Nicht radiometrisch = Speicherkarte in Kamera
Dynamikbereich 14 Bit
Makroobjektive/Mikroskope NA
Spektralbereich 3 bis 5 µm
Thermische Auflösung (NETD) < 15 mK
Verfügbare Objektive NA
Messung und Analyse
Genauigkeit ±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Standard-Temperaturmessbereich -20 °C bis +120 °C
Allgemeine Angaben
Verpackungsgröße 8,35 kg

Zubehör

Ressourcen und Support

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.