Discontinued

FLIR GF346

Infrarotkamera zur CO-Erkennung und elektrischen Inspektion

Product Variations

Die optische Gasdetektionskamera FLIR GF346 erkennt Kohlenmonoxid (CO) und 17 weitere Gase, ohne Unterbrechung des Produktionsprozesses Ihrer Anlage. CO -Emissionen können eine erhebliche Gefahr für die primäre Stahlherstellung darstellen; schon das kleinste Leck in einem Abluftkamin oder einer Rohrleitung kann verheerende Auswirkungen haben. Mit der FLIR GF346 können Inspektoren große Bereiche aus sicherer Entfernung scannen, Lecks in Echtzeit lokalisieren, Reparaturausfallzeiten reduzieren und Reparaturverifizierungen durchführen.

Lecks einstellen Maximieren der Betriebszeit.
Mit der GF346 können weite Bereiche schnell und ohne Unterbrechung industrieller Prozesse nach CO-Gas gescannt werden.
CO-Gas ist in hohen Konzentrationen giftig, sodass das Aufspüren der Leckagenquelle mit einer GF346 die Gefahr, diesem Gas ausgesetzt zu werden, reduziert.
Die GF346 misst Temperaturen bis zu 300°C und ist damit eine sinnvolle Ergänzung zur vorbeugenden Instandhaltung Ihrer Anlage.

Technische Daten

Highlighted
Accuracy ±1 °C innerhalb des Temperaturbereichs (0 °C bis +100 °C) oder ±2 % des innerhalb des Temperaturbereichs abgelesenen Messwerts (> +100 °C)
Hazardous Location Compliance NA
Bildgebung und optische Daten
Adjustable Viewfinder Neigbares OLED-Display, 800 × 480 Pixel
Color LCD 4,3 Zoll, 800 × 480 Pixel
Detector Type Gekühlt, InSb
Field of view [FOV] 14,5° × 10,8°
Focus Automatisch und Manuell
High Temp Option Nein
Laser Spot Ja
MPEG Video Recording Ja
On Camera Display Widescreen 800 x 480 pixel LCD Tiltable 800 × 480 pixel OLED viewfinder
Radiometric JPG Ja
Radiometric Video [15Hz] Nein
Resolution 320 × 240
Spectral Response 4,52 – 4,67 µm
Total Pixels 76,8
Video Camera wLamp 3,2 MP
Zoom 1- bis 8-fach stufenlos, digital
Messung und Analyse
Accuracy ±1 °C innerhalb des Temperaturbereichs (0 °C bis +100 °C) oder ±2 % des innerhalb des Temperaturbereichs abgelesenen Messwerts (> +100 °C)
Area Box 5 (Min./Max./Mtw.)
Delta T Ja
Profile 1 Ereignisleiste (waagerecht oder senkrecht)
Spot Meter 10,0
Temperature Range -20 °C bis 300 °C
Thermal Sensitivity < 15 mK bei +30 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Video Out HDMI
Allgemeine Angaben
Packaging Size 400 × 190 × 510 mm
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Hazardous Location Compliance NA

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

You must be logged in to download file.

Application Story

Carbon Monoxide Inspection and Detection in Steel Manufacturing Using a FLIR GF346 Camera

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.