Discontinued

FLIR GFx320

„Intrinsically Safe“ OGI-Kamera

Product Variations

Die FLIR GFx320 bietet bahnbrechende Technologie, die Lecks sichtbar macht, durch die u. a. an Erdgasförderstätten, Ölbohrinseln und Flüssigerdgasterminals flüchtige Kohlenwasserstoffe austreten. Mit ihren Zertifizierungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen können die Vermessungsingenieure sicher arbeiten. FLIR hat die GFx320 für den Benutzer entwickelt. Sie bietet ergonomische Funktionen wie den beweglichen LCD-Bildschirm, um Ermüdung bei ganztägigen Vermessungstätigkeiten zu vermeiden.

Die sicherste Methode, um Methanlecks sichtbar zu machen.
Die GFx320 ist von unabhängigen Stellen für ihre Eigensicherheit zertifiziert. Damit lassen sich Gaslecks in Gefahrenbereichen schnell und sicher aufspüren.
Mit ihrer hohen Empfindlichkeit, die die Vorschriften der US-Norm EPA OOOOa für Methan erfüllt, macht die GFx320 auch kleine Kohlenwasserstofflecks sichtbar.
Gestaltung nach ergonomischen Kriterien optimiert, drei Kontaktpunkte realisierbar.

Technische Daten

Highlighted
IR Resolution 320 x 240 Pixel
Detector Pitch 30 µm
NETD < 10 mK bei 30 °C
Accuracy ±1 °C innerhalb des Temperaturbereichs (0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des innerhalb des Temperaturbereichs abgelesenen Messwerts (>100 °C)
Spectral Range 3,2 – 3,4 µm
Hazardous Location Compliance ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G ANSI/ISA-12.12.01-2013, Klasse I Unterklasse 2 CSA 22.2 No. 213, Klasse I Unterklasse 2
Bildgebung und optische Daten
Automatic Image Adjustment Kontinuierlich/manuell, linear oder histogrammbasiert
Camera f_number f/1.5
Color palettes Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Regenbogen HC
Detector Pitch 30 µm
Detector Type FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Dynamic Range 14 Bit
Field of view [FOV] 14,5° × 10,8°
Focal Length 38 mm
Focus Manuell
Frame Rate [Full Window] 60 Hz
Image Analysis 10 Spotmesser, 5 Felder mit Max./Min./Durchschnitt, Profil, Temperaturdifferenzen (ΔT), Emissionsgrad- und Messkorrekturen
Image Modes IR-Bild, visuelles Bild, High Sensitivity Mode (HSM)
IR Resolution 320 x 240 Pixel
Minimum Focus Distance 0,5 m
NETD < 10 mK bei 30 °C
Non_Radiometric IR Video MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf Speicherkarte
On Camera Display LCD-Widescreen-Display mit 800 x 480 Pixeln Neigbarer OLED-Sucher mit 800 x 480 Pixeln
Radiometric IR Video 15 Hz direkt auf Speicherkarte
Sensor Cooling Stirling Mikrokühler (FLIR MC-3)
Spectral Range 3,2 – 3,4 µm
Total Pixels 76,800
Viewfinder Yes
Visual Image 3,2 Megapixel von integrierter visueller Kamera Lässt sich automatisch mit dem zugehörigen nicht-radiometrischen IR-Video verknüpfen
Visual Video MPEG4 (25 min./Clip) auf Speicherkarte
Zoom Stufenloser Digitalzoom 1x–8x
Messung und Analyse
Accuracy ±1 °C innerhalb des Temperaturbereichs (0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des innerhalb des Temperaturbereichs abgelesenen Messwerts (>100 °C)
Standard Temperature Range -20 °C bis 350 °C
Stromversorgung
Battery Type Li-Ion-Akku
External Power Operation Netzteil 90 – 260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V DC über KFZ-Anschluss
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Ambient temperature range -20 °C bis 40 °C (Zertifizierungsspanne für explosionsgefährdete Bereiche)
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Hazardous Location Compliance ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G ANSI/ISA-12.12.01-2013, Klasse I Unterklasse 2 CSA 22.2 No. 213, Klasse I Unterklasse 2
Mounting Standard, 1/4-Zoll-20
Operating Temperature Range -20 °C bis 50 °C
Shock and Vibration 25 g (IEC 60068-2-27)/2 g (IEC 60068-2-6)
Storage Temperature Range -30 °C bis 60 °C

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

You must be logged in to download file.

Datasheet

GFx320 Datasheet

User Manual

FLIR GFx3xx User Manual

Brochure

GFx320 Brochure

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.