Abgekündigt

Extech GRT350

4-Wire Earth Ground Resistance/Resistivity Tester

The Extech GRT350 is a 4-Wire Earth Ground Resistance and Resistivity Tester which measures earth ground resistance from 2 Ohm to 2000 Ohm and resistivity from 0.06 ohm-m to 628 ohm-m. The GRT350 supports 4-wire, 3-wire, and 2-wire testing. It has a large dual line LCD, automatic spike check, test hold function, auto ranging, data hold, and auto power off function. This tester can also store and recall up to 200 test results and has over range and low battery indications. Product is complete with test leads with alligator clips, 4 auxiliary earth bars, hard carrying case, user's manual, and eight 1.5 V AA batteries. CE certified with a CAT IV 300 V safety rating.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Bodenwiderstand 0.06 to 6.28 kΩm, 0.62 to 62.8 kΩm, 6.28 to 628 kΩm
Erdungsspannung 0 to 300VAC
Erdungsspannung Grundgenauigkeit ±(2% of reading + 3 digits)
Erdungswiderstand 20Ω/200Ω/2000Ω
Erdungswiderstand Grundgenauigkeit ±(2% of reading + 3 digits)
Erdungswiderstand Max. Auflösung 0.01Ω/0.1Ω/1Ω
Prüffrequenz 820Hz
Teststrom approx. 2mA
Weitere Details
Abmessungen 9.8 × 7.8 × 4.3" (250 × 190 × 110mm)
Garantie 2 years
Gewicht 3.15lbs (1430g)
Sicherheitskategorie CATIV - 300V
Stromversorgung 8 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech GRT350 User Manual

Certification

Extech GRT350 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech GRT350 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.