Gx620f

Stationäre Kohlenwasserstoff-/VOC Optische Gasdetektions-Kamera (Optical Gas Imaging,OGI)

Product Variations

Die Gx620f OGI-Kamera mit festem Kohlenwasserstoff-/VOC-Gehalt bietet eine kontinuierliche, automatisierte Gasleckerkennung für Öl-, Gas- und Chemieanlagen. Mit einem gekühlten Midwave-Infrarotsensor (MWIR) und einer visuellen HD-Kamera bietet er eine klare Visualisierung der Kohlenwasserstoff- und VOC-Emissionen in Echtzeit. Der Gx620f ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX, IECEx, ETL) zertifiziert und lässt sich über GigE Vision oder ONVIF nahtlos in Anlagenüberwachungssysteme integrieren, um die Ziele für Sicherheit, Compliance und Emissionsreduzierung rund um die Uhr zu unterstützen.

Unsichtbare Leckagen. Sofort sichtbar.
Behalten Sie Ihre wichtigsten Assets rund um die Uhr im Auge. Der Gx620f erkennt kontinuierlich Kohlenwasserstoff- und VOC-Leckagen, ohne Ihr Team in Gefahrenzonen zu entsenden.
Dual-Infrarot- und HD-Videos bieten Ihnen eine klare Bestätigung von Leckagen, was es einfacher macht, Probleme zu validieren und Beweise in Ihrem gesamten Betriebsteam auszutauschen.
Mit ATEX-, IECEx- und ETL-Zertifizierungen und einem korrosionsbeständigen Edelstahlgehäuse ist der Gx620f so konstruiert, dass er unter rauen industriellen Bedingungen zuverlässig funktioniert.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 640 × 512
Thermische Empfindlichkeit / NETD <15 mK bei 25 °°C
Spektralbereich 3,2 bis 3,4 μm
Schnittstelle Ethernet vom Kameramodul oder über Glasfaser mit integriertem Medienkonverter
Bildgebung und optische Daten
Automatische Bildeinstellung Linear, PE
Bildmodi IR-Bild, Modus mit hoher Empfindlichkeit (HSM)
Blendenzahl f/1.59
Detektortyp Hohe Betriebstemperatur (HOT) MWIR T2SLS
Fokus Motorgetrieben
IR-Auflösung 640 × 512
Mindestfokusabstand 2 m
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MJPEG über RTSP-Streaming
Optischer Zoom 30X optisch, 8X digital
Sichtfeld (FOV) 6° × 4,8°
Sichtfeld (FOV) – Brennweite 92 mm
Spektralbereich 3,2 bis 3,4 μm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <15 mK bei 25 °°C
Vollbildrate 30 Hz
Zoom Digitaler Zoom, 2X, 4X, 8X
Messung und Analyse
Temperaturbereich -10 °C bis 120 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Ethernet Direkter Anschluss über RJ45 CAT6A-Kabel
Schnittstelle Ethernet vom Kameramodul oder über Glasfaser mit integriertem Medienkonverter
Allgemeine Angaben
Gewicht 6 kg bis 10 kg je nach Ausführung
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich Standard -20 °C bis 60 °C (-40 °C auf Anfrage)
Eignung für Gefahrenbereiche Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
Gehäuse IP66 nach IEC60529, NEMA 4X
Zertifizierungen RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR Gx620f Datenblatt

Brochure

FLIR OGI-Broschüre (Optische Gasbildgebung)

Datasheet

FLIR Gx620f Datasheet

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb