Abgekündigt

Extech GX900

True RMS Graphical MultiMeter with Bluetooth®

The Extech GX900 is a True RMS Graphical Multimeter with Bluetooth® which transmits key electrical readings to Android mobile devices. The GX900 measures AC/DC current and voltage, resistance, capacitance, frequency, temperature, duty cycle, conductance, RPM, ACV bandwidth, and diode continuity. It features a 50,000 count display with bargraph, a free Android app, data logging (to 2500 readings), Windows compatible software, peak hold, min/max/average modes, relative (%), data hold, automatic data hold, and an auto power off function. Meter comes with double molded test leads, hanging strap, Type K bead wire temperature probe, PC software, and six AA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest 3.2V
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz Electrical: 40.00Hz to 10kHz; Electronic: 0.001Hz to 10MHz
Frequenzbereich 100kHz
Gleichspannung 0.001mV to 1000V
Gleichstromstärke 0.01µA to 10A
Kapazität 0.001nF to 10mF
Leitfähigkeit 50µS
Rotationsgeschwindigkeit (induktiver Aufnehmer) 12,000RPM
Signal (dBm/dBV) -70 to 60dB (nine selectable impedances)
Tastgrad 0.1 to 99.9%
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C)
Wechselspannung 0.001mV to 1000V
Wechselstrom 0.01µA to 10A
Widerstand 0.001Ω to 50MΩ
Weitere Details
Abmessungen 9.25 × 4.25 × 2.5" (235 × 108 × 63.5mm)
Display 50000-count TFT LCD with bargraph
Garantie 2 years
Gewicht 1.85lbs (839g)
Sicherheitskategorie CATIII -1000V, CATIV - 600V
Stromversorgung 6 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, FC

Ressourcen und Support

User Manual

Extech GX900 User Manual

Certification

Extech GX900 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech GX900 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.