Abgekündigt

Extech HD300

CFM/CMM Thermo-Anemometer with built-in InfraRed Thermometer

The Extech HD300 is a Thermo-Anemometer with an Infrared Thermometer that measures remote surface temperatures to 500°C (932°F) with a 30:1 distance to target ratio and laser pointer. It can simultaneously display air flow in CFM/CMM or air velocity, plus ambient temperature. This meter has easy to set area dimensions that are stored in the meter's internal memory for the next power on. Additional features include a 9999 count LCD backlit display, 20 point average for airflow, and a heavy duty rugged double molded housing. Comes complete with a vane sensor with 120 cm (3.9 ft) cable, software with cable, carrying case, and 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Luftgeschwindigkeit (ft/min) 80 to 5900 ft/min
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Grundgenauigkeit ±3%
Luftgeschwindigkeit (km/h) 1.4 to 108.0 km/h
Luftgeschwindigkeit (km/h) Grundgenauigkeit ±3%
Luftgeschwindigkeit (Knoten) 0.8 to 58.0 knots
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Grundgenauigkeit ±3%
Luftgeschwindigkeit (m/s) 0.4 to 30.00 m/s
Luftgeschwindigkeit (m/s) Grundgenauigkeit ±3%
Luftgeschwindigkeit (mph) 0.9 to 67.0 MPH
Luftgeschwindigkeit (mph) Grundgenauigkeit ±3%
Luftvolumen (CFM) 0 to 999900 CFM
Luftvolumen (CFM) Max. Auflösung 0.1CFM
Luftvolumen (CMM) 0 to 999900 CMM
Luftvolumen (CMM) Max. Auflösung 0.1CMM
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -58 to 932°F (-50 to 500°C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±2%
Temperatur (Luft) 14 to 140°F (-10 to 60°C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±4°F (2°C)
Weitere Details
Abmessungen 8 × 3 × 1.9" (203 × 75 × 50mm)
Garantie 3 years
Gewicht 9.8oz (280g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech HD300 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech HD300 User Manual

Certification

Extech HD300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD300 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.