Abgekündigt

Extech HD400

Heavy Duty Light Meter

The HD400 Heavy Duty Light Meter measures up to 400 kLux (40,000 Fc) with 0.1 Lux (0.01 Fc) resolution. It features a 5% accuracy, peak mode (10 µs), relative mode, min/max, and data hold functions. The HD400 has a backlit LCD display with a 40 segment bar graph and a rugged double molded housing. Comes complete with light sensor with 1 m (3ft) cable and protective cover, software with USB cable, hard carrying case, and 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Kosinus- und farbkorrigiert Yes
Licht (Foot-candle) 40, 400, 4000, 40kFc
Licht (Foot-candle) Grundgenauigkeit ±5%
Licht (Foot-candle) Max. Auflösung 0.01Fc
Licht (Lux) 400, 4000, 40k, 400kLux
Licht (Lux) Grundgenauigkeit ±5%
Licht (Lux) Max. Auflösung 0.1Lux
PC-Schnittstelle USB with software included
Weitere Details
Abmessungen 6.7 × 3.1 × 1.6" (170 × 80 × 40mm)
Garantie 3 years
Gewicht 13.7oz (390g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech HD400 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech HD400 User Manual

Certification

Extech HD400 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD400-HD450 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.