Abgekündigt

Extech HD600

Datalogging Sound Level Meter

The Extech HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has three measuring ranges from 30 dB to 130 dB with ± 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an analog bargraph provides easy viewing of fast changing sound levels. The unit features a rugged double molded housing and a built-in stand. Meter comes with USB cable, Windows compatible software, windscreen, tripod, hard carrying case, 9 V battery, and user manual.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Analogausgang AC/DC
Gewichtung A,C
Mikrofon Condenser, 0.5” (12.7mm)
PC-Schnittstelle USB
Reaktionszeit Fast/Slow
Schallbereich (dB) 30 to 130dB
Schallbereich (dB) Grundgenauigkeit ±1.4dB
Speicher 20,000 records
Weitere Details
Abmessungen 10 × 2.9 × 2" (255 × 75 × 50mm)
Garantie 3 years
Gewicht 12.3oz (350g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech HD600 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech HD600 User Manual

Certification

Extech HD600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD600 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.