Abgekündigt

Extech HD780

Digitales Verteiler-/Druckmessgerät

Das Extech HD780 Digitale Verteiler-/Druckmessgerät misst gleichzeitig den Druck in der Saug-/Flüssigkeitsleitung sowie die Leitungstemperatur, um Überhitzung und Unterkühlung für HLK-Anlagen zu berechnen und anzuzeigen. Außerdem verfügt es über zwei Eingänge zur Messung von Differenzdruck (P1-P2) und Typ-K-Temperatur (T1-T2). Zur Verwendung mit den Kältemitteln R22 und R410A. Im Lieferumfang enthalten sind robuste Anschlussschläuche, ein Typ-K-Temperaturmessfühler und ein Perldraht-Temperaturmessfühler.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Druck (bar) -0,96 bis 34,47 bar
Druck (bar) Grundgenauigkeit ±0,1 bar
Druck (bar) Max. Auflösung 0,01 bar
Druck (cmHg) -72 bis 2585 cmHg
Druck (cmHg) Grundgenauigkeit ±5 cmHg
Druck (cmHg) Max. Auflösung 1 cmHg
Druck (inHg) -28 bis 999,9 ZollHg
Druck (inHg) Grundgenauigkeit ±2 ZollHg
Druck (inHg) Max. Auflösung 0,1 ZollHg
Druck (kPa) -96 bis 3447 kPa
Druck (kPa) Grundgenauigkeit ±7 kPa
Druck (kPa) Max. Auflösung 1 kPa
Druck (psi) -14 bis 500 psi
Druck (psi) Grundgenauigkeit ±1 psi
Druck (psi) Max. Auflösung 0,1 psi
Maximaldruck 800 psi
Temperatur (Luft) 0 °C bis 50,0 °C (32,0 °F bis 122,0 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1 °C / 2 °F
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -60 °C bis 537,0 °C (-76 °F bis 999,9 °F)
Temperatur (Typ N) ±(0,15 % Messwert + 1,0 °C / 1,8 °F)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0,1 °C/°F
Weitere Details
Abmessungen 212 × 78 × 51 mm (8,3 × 3,1 × 2 Zoll)
Garantie 3 Jahre
Gewicht 338 g (11,9 oz)
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech HD780 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.