Abgekündigt

Extech HDV-25CAM-30G

25-mm-Videoskop-Kamerakopf

Die Extech HDV-25CAM-30G ist eine optionale Kamera zur Verwendung mit der HDV600-Videoskopserie. Dieser 25-mm-Kamerakopf mit einem Objektiv mit langer Tiefenschärfe verfügt über ein Sichtfeld von 73°. Er hat ein Kabel mit Glasfaserkern von 30 Metern Länge.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 640 × 480 Pixel
Durchmesser 25 mm
Fokusabstand 6 cm bis ∞ (2,36 Zoll bis ∞)
Kamerakopf Gehäuse aus Kupfer mit Nickelüberzug
LED(s) 12
Lichtintensität Max. 8000 Lux bei 20 mm
Länge 30 m (98,4 Fuß)
Sichtfeld (FOV) 73°
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahre
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

User Manual

Extech HDV-25CAM-30G User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.