Abgekündigt

Extech HDV-4CAM-5FM

4-mm-Videoskop-Kamerakopf

Die Extech HDV-4CAM-5FM ist eine optionale Kamera zur Verwendung mit der HDV600-Videoskopserie. Der 4-mm-Kamerakopf mit einem Makroobjektiv verfügt über ein Sichtfeld von 56°. Sie verfügt über ein halbstarres Kabel mit einer Länge von fünf Meter und einem Mindestfokusabstand von 15 mm (0,59 Zoll).

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 320 × 240 Pixel
Durchmesser 4 mm (0,157″)
Fokusabstand 2 bis 6 cm (0,79 bis 2,36 Zoll)
Kamerakopf Edelstahlgehäuse
LED(s) 4
Lichtintensität 1000 Lux bei 15 mm
Länge 5 m (16 Fuß)
Sichtfeld (FOV) 56°
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahr
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech HDV-4CAM-5FM User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.