Abgekündigt

Extech HDV-5CAM-10F

5,5-mm-Videoskop-Kamerakopf

Die Extech HDV-5CAM-10F ist eine optionale Kamera zur Verwendung mit der HDV600-Videoskop-Serie. Dieser 5,5-mm-Kamerakopf mit einem Objektiv mit langer Tiefenschärfe verfügt über ein Sichtfeld von 65°. Halbstarres Kabel, 10 m. Minimaler Fokusabstand bei 15 mm (0,59 Zoll).

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 640 × 480 Pixel
Durchmesser 5,5 mm (0,22 Zoll)
Fokusabstand 6 cm bis ∞ (2,36 Zoll bis ∞)
Kamerakopf Edelstahlgehäuse
LED(s) 4
Lichtintensität 3500 Lux bei 20 mm
Länge 10 m (32,1 ft)
Sichtfeld (FOV) 65°
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahr
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech HDV-5CAM-10F Bedienungsanleitung

Certification

Extech HDV-5CAM-10F Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV-5CAM-10F User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.