Abgekündigt

Extech HDV-5CAM-30FM

5,5-mm-Videoskop-Kamerakopf

Die HDV-5CAM-30FM ist eine optionale Kamera zur Verwendung mit der HDV600-Videoskopserie. Dieser 5,5-mm-Kamerakopf mit einem Makroobjektiv verfügt über ein Sichtfeld von 65°. Halbstarres 30-m-Kabel. Minimaler Fokusabstand bei 15 mm (0,59 Zoll).

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 640 × 480 Pixel
Durchmesser 5,5 mm (0,22 Zoll)
Fokusabstand 2 bis 6 cm (0,79 bis 2,36 Zoll)
Kamerakopf Edelstahlgehäuse
LED(s) 4
Lichtintensität 3500 Lux bei 20 mm
Länge 30 m (98 Fuß)
Sichtfeld (FOV) 65°
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahr
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech HDV-5CAM-30FM User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.