Abgekündigt

Extech HDV-PC

Patchkabel (1 m)

Das Extech HDV-PC ist ein HDV-Video-Patchkabel. Es kann mit der Videoskop-Inspektionskamera der HDV600-Serie zum Anschluss Ihrer kabelgebundenen Gelenkhandgeräte an das Videoskop verwendet werden.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.