Abgekündigt

Extech HDV-TX1

Kabelgebundenes Handset mit Gelenksonde (1 m)

Das HDV-TX1 ist ein kabelgebundenes Handset mit Gelenksonde (1 m), halbstarrer Sonde (1 m), Kamera mit 6 mm Durchmesser und Makroobjektiv. Das Extech HDV-TX1 ist zur Verwendung mit dem HDV600 VideoScope von Extech vorgesehen und wird über ein Patchkabel (HDV-PC) angeschlossen. Dieses Gerät besteht aus einer halbstarren Sonde mit einer Kamera mit 6 mm Durchmesser und einem Makroobjektiv, die an einem Handgerät befestigt ist. Dieses Gerät verfügt über einen Drehknopf zur einfachen Einstellung der Kamera.

Ressourcen und Support

Certification

Extech HDV-TX1 Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV-TX1 User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.