Abgekündigt

Extech HDV-TX1L

Kabelgebundenes Handset mit Gelenksonde (1 m)

Das Extech HDV-TX1L ist ein kabelgebundenes Handset mit einer 1 m langen, halbstarren Sonde. Die Kamera mit einem Durchmesser von 6 mm verfügt über ein Sichtfeld von 60° und eine große Schärfentiefe. Zur Verwendung mit der HDV600-Videoskop-Inspektionskamera über ein Patchkabel (HDV-PC).

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

User Manual

Extech HDV-TX1L User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.