Extech HDV-TX2
Kabelgebundenes Handset mit Gelenksonde (2 m)
Die Extech HDV-TX2 ist eine Kamera mit kleinem Durchmesser, die eine hohe Bildauflösung in schwer zugänglichen Bereichen liefert. Die zwei Meter lange, halbstarre, nicht abnehmbare Sonde verfügt über eine Kamera mit einem Durchmesser von 6 mm, ein Sichtfeld von 60° und einen Makro-Gelenkknopf. Die HDV-TX2 wird über ein Patchkabel (HDV-PC) mit dem Videoskop HDV600 verbunden.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech HDV-TX2 User Manual
Certification
Extech HDV-TX2 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.