Extech HDV-TX2L
Kabelgebundenes Handset mit Gelenksonde (2 m)
Das Extech HDV-TX2L ist ein kabelgebundenes Handset mit Gelenksonde. Die halbstarre Sonde verfügt über einen langen Fokusbereich und ist vollständig ausgefahren zwei Meter lang. Sie wird über einen Patchkabeladapter (HDV-PC) an ein HDV600 Video Scope angeschlossen. Sie verfügt über einen Gelenkknopf und einen 6 mm großen Kamerakopf.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech HDV-TX2L User Manual
Datasheet
Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.