Abgekündigt

Extech HDV-WTX

Drahtloses Mobilteil

Der Extech HDV-WTX ist ein drahtloser Videosender mit Mobilteil. Zur Verwendung mit allen Videoskop-Kameraköpfen der HDV-Serie und Videoskop-Inspektionskameras der HDV-Serie. Kompatibel mit Sonden mit 4 mm, 5,5 mm, 5,8 mm und 25 mm Durchmesser und verfügt über Regler für Helligkeit und Ein-/Ausschalten.

Ressourcen und Support

Certification

Extech HDV-WTX Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV-WTX User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.