Extech HDV-WTX1
Kabelloses Handset mit Gelenksonde (1 m)
Die HDV-WTX1 ist eine bidirektionale Gelenk-Videoskopkamera mit drahtlosem Sender. Die Sonde ist vollständig ausgefahren einen Meter lang. Die HDV-WTX1 ermöglicht eine drahtlose Übertragung zum HDV600 Videoskop. Die Sonde verfügt über eine Kamera mit 6 mm Durchmesser und einem Sichtfeld von 60°.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech HDV-WTX1 User Manual
Certification
Extech HDV-WTX1 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.