Abgekündigt

Extech HDV-WTX1L

Kabelloses Handset mit Gelenksonde (1 m)

Extech HDV-WTX1L ist ein kabelloses Mobilteil und ein Gelenk-Messfühler mit einem großen Messbereich. Der halbstarre, nicht abnehmbare Messfühler ist vollständig ausgefahren 1 m lang. Die Kamera mit einem Durchmesser von 6 mm verfügt über ein Sichtfeld von 60° und eine große Schärfentiefe. Das HDV-WTX1L ermöglicht eine drahtlose Übertragung zum HDV600 Videoskop.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech HDV-WTX1L User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.