Abgekündigt

Extech HDV-WTX2

Kabelloses Handset mit Gelenksonde (2 m)

Die Extech HDV-WTX2 ist eine halbstarre Sonde (2 m) mit Kamera mit 6 mm Durchmesser und Makroobjektiv. Die kabellose Videoskopkamera verfügt über eine 320°-Gelenkspitze für den optimalen Betrachtungswinkel. Der einfach per Drehknopf einstellbare Gelenkkopf der Kamera erleichtert das Betrachten von Bereichen, die für herkömmliche Kameraköpfe unzugänglich sind. Ein in die Kamerakabelsteuerung integrierter Funksender erlaubt die Videoübertragung vom Messpunkt zum Monitor über eine Entfernung von bis zu 30,5 m.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech HDV-WTX2 User Manual

Certification

Extech HDV-WTX2 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.