Extech HDV-WTX2L
Kabelloses Handset mit Gelenksonde (2 m)
Extech HDV-WTX2L ist ein kabelloses Mobilteil und ein Gelenk-Messfühler mit einem großen Messbereich und einer Zweimeter-Sonde. Das HDV-WTX2L ermöglicht eine drahtlose Übertragung zum HDV600 Videoskop. Es verfügt über eine sechsmonatige Garantie.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech HDV-WTX2L User Manual
Datasheet
Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.