Abgekündigt

Extech HDV5-6CAM-1AFM

6 mm abwinkelbarer Videoskop-Kamerakopf

Die HDV5-6CAM-1AFM ist eine optionale Kamera zur Verwendung mit der HDV500-Videoskop-Serie. Dieser 6-mm-Kamerakopf mit einem Makroobjektiv verfügt über ein Sichtfeld von 60°. Halbstarres Kabel, 1 m. Minimaler Fokusabstand bei 2 cm (0,79 Zoll).

Ressourcen und Support

User Manual

Extech HDV5-6CAM-1AFM User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.