Extech HDV540

Hochauflösendes Gelenk-Videoskop-Kit

Das HDV540 ist ein leichtes Videoskop-Kit, das ein kabelgebundenes Handset und eine Kamera mit einem Durchmesser von 6 mm umfasst. Der einfach per Drehknopf einstellbare Gelenkkopf der Kamera erleichtert das Betrachten von Bereichen, die für herkömmliche Kameraköpfe unzugänglich sind. Bilder/Videos können auf dem Farbdisplay oder auf externen Monitoren betrachtet und auf einer (enthaltenen) SD-Speicherkarte oder einem USB-Stick gesichert werden. Mit blendfreiem Nahsichtfeld, AV-Ausgabe zur Anzeige von Bildern/Video auf einem Monitor, Aufnahme von Voice-Over-Audio im Videoaufzeichnungsmodus und Speicher für 20.000 Bilder. Komplett mit 3,7-V-Li-Polymer-Akku, 100-V/240-V-Universal-Wechselstromadapter und mehreren Steckertypen (USA, EU, UK, AUS), USB- und AV-Kabeln und einer Hartschalen-Tragetasche.

Ressourcen und Support

Certification

Extech HDV540 Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV540 User Manual

Datasheet

Extech HDV540 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb