Abgekündigt

Extech HDV600

HD-Videoskop-Kits

Das HDV600-Videoskop verfügt über acht Kit-Optionen mit Kamerasonden, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen. Wählen Sie aus einer Reihe von Sondenlängen und Kameradurchmessern mit beweglichen und/oder drahtlosen Funktionen. Dieses wasserdichte und sturzresistente Videoskop verfügt über ein 5,7-Zoll-LCD-TFT mit einer HD-Auflösung von 640 x 480. Auf der mitgelieferten SD-Speicherkarte können mehr als 14.600 Bilder gespeichert werden. Videoaufzeichnung (bis zu 4 Stunden) mit Sprachkommentar. AV-Ausgang zur Anzeige von Bildern und Video auf einem Bildschirm. Videos und Bilder sind per SD-Karte oder USB-Ausgang auf einen PC übertragbar. Optional als kabelloser Transmitter erhältlich, der die Videoübertragung vom Messpunkt zum Monitor über bis zu 30 m ermöglicht. Inklusive SD-Karte, 3,7-Volt-Li-Polymer-Akku, Patchkabel, AC-Adapter, USB- und AV-Kabel und Hartschalenkoffer.

Die bewegliche Kameraspitze passt mit vier integrierten hellen LED-Leuchten dunkle Bereiche um bis zu 240° an.
Der optionale Funksender sendet Videos an das Hauptdisplay aus bis zu 30 m Entfernung.
Nehmen Sie AVI-Videos für bis zu 4 Stunden mit einer Akkuladung auf und speichern Sie über 15.000 Bilder auf der enthaltenen SD-Karte.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Ausgangsformat MPEG4/AVI (640 x 480), JPEG (640 x 480)
Drahtlose Übertragungsfrequenz 2,4 GHz (-87 dBm (SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz))
Komponentenkit VideoScope HDV600, SD-Speicherkarte, drahtloses Handgerät (eingebauter drahtloser Sender) mit beweglicher Kamerasonde und 1 m langem Kabel (Sondenzubehör: Magnet, 45°-Spiegel und Anti-Snag-Spitze), 3,7 V wiederaufladbar, Li-Polymer-Batterie, Patchkabel, Universal-Wechselstromadapter (110–240 V, vier Stecker), USB- und AV-Kabel und Hartschalenkoffer.
Messfühlerlänge 1 m (39 Zoll) Länge, 6 mm Durchmesser
Sichtfeld 65°
Speicher SD-Karte (max. 2 GB)
Weitere Details
Abmessungen 24,1 × 17,8 × 7,0 cm (9,5 × 7 × 2,75 Zoll)
Anschlüsse Mini USB 1.1- und AV-Ausgang
Display 14,5 cm; sichtbar 13,5 cm; 640 x 480 Pixel; NTSC und PAL
Garantie 2 Jahre
Gewicht 1474 g (3,25 lb)
IP-Schutzart Messgerät: IP67; Sonde: IP57
Stromversorgung 1 x Lithium-Polymer-Akku (3,7 V); Netzteil mit 100 bis 240 VAC / 5 VDC
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech HDV610 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV620 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640W Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV600 User Manual

Certification

Extech HDV600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV640 Datasheet

Datasheet

Extech HDV640W Datasheet

Datasheet

Extech HDV650 Datasheet

Datasheet

Extech HDV610-HDV620 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb