Das Extech HDV700 ist ein vielseitiges und leichtes professionelles Videoskop, das für Inspektionen an schwer zugänglichen oder unsicheren Orten entwickelt wurde. Mit einer oder mehreren der acht wasserdichten (IP67) Kamerasonden* können Sie den HDV700 für die Zustandsüberwachung in den Bereichen Fertigung, HLK/R, Sanitär, Gebäude und Automobil verwenden. Es steht eine Reihe von Kamerasonden mit kleinem Durchmesser und Gelenken zur Verfügung, um Ihnen eine klare Sicht auf die Komponenten vom 5-Zoll-Farb-Touchscreen-Display zu ermöglichen. Manövrieren Sie die schmalen Sonden ganz einfach in kleine Öffnungen, ohne die Ausrüstung zu zerlegen. Der HDV700 verfügt auch über mehrere Datenaufzeichnungsoptionen, sodass Sie einfach Berichte an der Baustelle erstellen können, indem Sie Bilder und Videos auf Ihren Laptop übertragen.
* Separat oder als Kit erhältlich (weitere Sondenoptionen finden Sie im Abschnitt zu den zugehörigen Produkten)

Extech HDV700-Serie Hochleistungs-Videoskop
Das leichte Display (705 g) verfügt über eine Ständer- und Stativhalterung, um Ihre Inspektionen zu erleichtern.
Mit 8 schmalen Kamerasondenoptionen zur Auswahl können Sie auf schwer sichtbare Komponenten zugreifen, ohne die Ausrüstung zu zerlegen.
Erfassen Sie hochwertige Standbilder und Videos, nehmen Sie Sprachanmerkungen auf oder fügen Sie Notizen zu Fotos hinzu, um Berichte zu ergänzen.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Akku 3.6 V Li-Ion Battery
Auflösung HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: Camera Probe: 1280 × 720
HDV740_S, HDV750_S: Camera Probe: 640 × 480
Betriebstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Bildrate 30 fps
Blickrichtung der Kamera HDV710_S, HDV730_S, HDV740_S, HDV750_S: Forward
HDV720_S: Forward and side (DUAL HD)
Durchmesser HDV710_S: 5.5 mm
HDV720_S: 4.9 mm
HDV730_S: 3.9 mm
HDV740_S: 6.0 mm
HDV750_S: 28 mm
Gehäuse Display: IP54
Camera Probe: IP67
Kamerakopf-Flexibilität HDV710_S, HDV720_S: Semi-rigid
HDV730_S, HDV740_S: Flexible, stainless steel mesh
HDV750_S: Fiberglass
Messfühlerlänge HDV710_S, HDV720_S, HDV740_S: 1 m
HDV730_S: 1.5 m
HDV750_S: 30 m spool
Schwenken HDV730_S: 2 ways 180°
HDV740_S: 4 ways 110°
Sichtfeld (FOV) HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: 90°
HDV740_S: 87.1°
HDV750_S: 150°
Speicherkapazität Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
Stativbefestigung UNC ¼"–20
Tiefenschärfe 10 mm to infinity
Weitere Details
Garantie 2 years
Zertifizierungen CE, UKCA

Zubehör

  1. Extech HDV700

Ressourcen und Support

User Manual

Extech HDV700 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-3 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-HD-1 49-DUAL-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb