Abgekündigt

FLIR IM75

Isolationsprüf- und DMM-Kombigerät mit Meterlink®

Das FLIR IM75 ist ein erstklassiges und tragbares Isolationsprüfgerät und fortschrittliches digitales Multifunktions-Multimeter für Installations-, Fehlerdiagnose- und Wartungsexperten. Das IM75 verfügt über mehrere spezielle Isolationsmodi, darunter: Polarisationsindex, dielektrische Absorption und Erdungswiderstand Isolationsprüfungen können sofort, kontinuierlich und über einen bestimmten Zeitraum durchgeführt werden. Das Messgerät verfügt über METERLiNK® zur Einbindung elektrischer Messungen in Wärmebilder, die von FLIR Infrarotkameras aufgenommen wurden, und Bluetooth® zur Fernanzeige der Messwerte in Echtzeit.

Ein Werkzeug für Isolations- und elektrische Prüfungen
Alle erforderlichen Funktionen in einem Gerät, einschließlich mehrerer Widerstandsbereiche für Isolationsprüfungen und drahtlose Funktionen.
Bietet Funktionen für erweiterte Isolationstests, einschließlich TRMS-Messungen mit 1000 V-Bereich, VFD-Modus und drei Isolationsmodi.
Ausgestattet mit hellen LED-Arbeitsleuchten zur Beleuchtung von Prüfbereichen und Messobjekten, einem mehrfarbigen LED-Display und einer robusten, doppelt geformten Konstruktion.

Technische Daten

Markierter
Isolationswiderstand Max. Messbereich 4M bis 20 GΩ/Grundgenauigkeit ± 1,5 %
Isolationsprüfspannungen Max. Messbereich 50, 100, 250, 500 und 1000 V/Grundgenauigkeit ± 3,0 %
Schutzart CAT III-1.000 V, CAT IV-600 V
Messung und Analyse
Diodentest Max. Messbereich 2 V/Grundgenauigkeit ±0,5 %
Durchgang Max. Messbereich 400,0 Ω/Grundgenauigkeit ±0,5 %
Erdungswiderstand Max. Messbereich 40 Ω bis 40 Ω/Grundgenauigkeit ±1,5 %
Frequenz [ACV] Max. Messbereich 40 kHz/Grundgenauigkeit ±5 Stellen
Gleichspannung Max. Messbereich 1000,0 V/Grundgenauigkeit ±0,1 %
Isolationsprüfspannungen Max. Messbereich 50, 100, 250, 500 und 1000 V/Grundgenauigkeit ± 3,0 %
Isolationswiderstand Max. Messbereich 4M bis 20 GΩ/Grundgenauigkeit ± 1,5 %
Kapazität Max. Messbereich 10 mF/Grundgenauigkeit ±1,2 %
Schutzart CAT III-1.000 V, CAT IV-600 V
VFD-Modus Wechselspannung Max. Messbereich 1000,0 V/Grundgenauigkeit ±1,5%
Wechselspannung Max. Messbereich 1000,0 V/Grundgenauigkeit ±1,5 %
Kommunikation und Datenspeicher
Bluetooth-Reichweite 10 m
Speicher 99 interne Speicherorte
Stromversorgung
Akkutyp 6 × AAA
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C
Garantie Beschränkt lebenslang*
IP-Schutzart/Sturzfestigkeitstest IP 54, 2 m

Zubehör

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Ressourcen und Support

Brochure

FLIR Broschüre Erneuerbare Energien - Windenergie

User Manual

IM75 User Manual

Datasheet

IM75 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.