intelliCure Match
Concrete Cylinder Curing System
The established standard for concrete cylinder curing, the intelliCure family of products just got even better with the intelliCure Match curing system. Now you can monitor the curing of your critical concrete structures by replicating the real-time, in-place conditions that exist on your site. The specialized sensor transmits the actual temperature conditions of your pour to the intelliCure Match curing box, which matches the water temperature conditions precisely so your breaks will accurately represent what’s going on with your in-place concrete.
Ressourcen und Support
Brochure
What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.