intelliCure Mini Curing Box
Small Concrete Cylinder Curing System
intelliCure Mini is a state-of-the-art curing box that can fit into most full-size pickup beds. It provides an ideal, uniform curing environment for the entire curing cycle by heating and cooling under automatic control to maintain a preset temperature. The intelliCure Mini can hold 11 6x12 cylinders, or approximately 25 4x8 cylinders submerged in water.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.