intelliCure Standard Curing Box
Concrete Cylinder Curing System
intelliCure Standard is the concrete industry’s state-of-the-art curing box, heating and cooling under automatic control to maintain a preset temperature. Capable of holding 17 6x12 cylinders or approximately 45 4x8 cylinders submerged in water, intelliCure can provide an ideal, uniform curing environment for the entire curing cycle of acceptance cylinders.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.