intelliRock II Reader Kit
intelliRock System Hub
The intelliRock II Reader Kit is the hub of the intelliRock system. The Reader provides connectivity to loggers in the field so critical decisions can be made at the touch of a button. The user can easily activate loggers to start tracking key data points during concrete curing. The Reader allows the input of important notes, jobsite and location information specific to that logger and it allows the viewing of temperature and strength data already stored. Temperature and strength data can be viewed in both numerical and graphical formats. The user can download all critical data captured by the logger and transport it back to the PC for further analysis and distribution via the intelliRock software.
Zubehör
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.