intelliRock III Cloud-Software
Cloud-basierte Software für die Überwachung von Betontemperatur und -stärke
Anzeige von Echtzeitdaten zu Betonstärke und -temperatur auf einem Rechner oder Mobilgerät mit der FLIR intelliRock III-Cloud-Software. Senden der Daten direkt von intelliRock-Datenloggern in die Cloud-Software über LTE 4G Mobilfunkgeräte. Einrichten differenzierter Email-Alarme, Erstellen und Senden von Berichten, Anzeige von Kalibrierungskurven, Überwachung des Temperaturprofils mehrerer Datenlogger und Vergleich von Oberflächen- und internen Temperaturdaten durch Wärmebildanalysen.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.