Abgekündigt

intelliRock III Maturity Logger

Echtzeit-Datenlogger zur Betonstärke

Die intelliRock Maturity Logger analysieren das Zeit- und Temperaturprofil des gegossenen Betons und berechnen seine Stärke in Echtzeit mit nur einem Knopfdruck. Die Maturity Logger beruhen auf ASTM C 1074 "Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method."

Frühzeitiges Dokumentieren von Stärke- und Temperaturdaten
Schnellere Betonarbeiten und flexiblere Terminplanung für Bauarbeiten bei kalter Witterung
Verbesserung der Qualitätskontrolle mit frühzeitiger Validierung der Batchverarbeitungskonsistenz bei gleichzeitiger Senkung von Arbeits- und Materialkosten
Der Datenlogger speichert die aktuellen Härte- und Temperaturwerte 180 Tage lang einmal pro Minute

Technische Daten

Messung und Analyse
Betriebszeitraum 180 days
Datenspeicher Protokoll 999 Logger-Downloads
Eindeutige serielle ID Yes
Kalibrierungskurve 5 Kalibrierungskurven für Stärkeumwandlungen
Max. Speicherzeit und Temperatur 85 °C über 5 Jahre
Max. Temperaturmessbereich -20 °C bis 125 °C
Rate Temperaturmessung 1 Minute (Auflösung für min/max)
Reife Ja
Reife Integrationsperiode 1 Minute
Rückführbare Batchprüfung gemäß NIST Yes
Temperatur Ja
Temperaturauflösung 1 °C
Verfügbare Kabellängen Erhältlich in Schritten zu 4, 8, 15, 30, 50, 100 ft
Zeit Ja
Zeitgenauigkeit 1 Minute pro Monat
Überlastung Dosisratenbereich 10 mSv/h bis 500 mSv/h (1 rem/h bis 50 rem/h)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Zertifizierungen und Normen ASTM C 1074

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.