Discontinued

intelliRock III Maturity Logger

Echtzeit-Datenlogger zur Betonstärke

Die intelliRock Maturity Logger analysieren das Zeit- und Temperaturprofil des gegossenen Betons und berechnen seine Stärke in Echtzeit mit nur einem Knopfdruck. Die Maturity Logger beruhen auf ASTM C 1074 "Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method."

Frühzeitiges Dokumentieren von Stärke- und Temperaturdaten
Schnellere Betonarbeiten und flexiblere Terminplanung für Bauarbeiten bei kalter Witterung
Verbesserung der Qualitätskontrolle mit frühzeitiger Validierung der Batchverarbeitungskonsistenz bei gleichzeitiger Senkung von Arbeits- und Materialkosten
Der Datenlogger speichert die aktuellen Härte- und Temperaturwerte 180 Tage lang einmal pro Minute

Technische Daten

Messung und Analyse
Available Cable Lengths Erhältlich in Schritten zu 4, 8, 15, 30, 50, 100 ft
Calibration Curve 5 Kalibrierungskurven für Stärkeumwandlungen
Logger Data Storage 999 Logger-Downloads
Maturity Ja
Maturity Integration Period 1 Minute
Max Storage Time and Temperature 85 °C über 5 Jahre
Max Temperature Measurement Range -20 °C bis 125 °C
NIST Traceable Batch Testing Yes
Operation Period 180 days
Overload Dose Rate Range 10 mSv/h bis 500 mSv/h (1 rem/h bis 50 rem/h)
Temperature Ja
Temperature Measurement Rate 1 Minute (Auflösung für min/max)
Temperature Resolution 1 °C
Time Ja
Time Accuracy 1 Minute pro Monat
Unique Serial ID Yes
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Certifications and Standards ASTM C 1074

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb