Abgekündigt

intelliRock III-Leser

System für die Betonstärke- und -temperaturprofilierung

Der intelliRock III-Leser stellt Konnektivität zu Datenloggern vor Ort bereit, so dass kritische Entscheidungen mit einem Knopfdruck getroffen werden können. Datenlogger können auf einfache Weise aktiviert werden, um wichtige Kerndaten während des Aushärtens des Betons zu überwachen. Er ist mit einer eingebauten Wärmebildkamera für die Erfassung von Temperaturprofilen und die Problemerkennung im Feld ausgestattet. Mit dem Leser können wichtige Informationen oder spezifische Informationen zur Baustelle oder zum Standort des Loggers eingegeben werden.

SCHNELLER BAUEN, FRÜHER AUSSCHALEN, NACHTRÄGLICHE SPANNARBEITEN OPTIMIEREN
Mit der eingebauten FLIR Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 160 x 120 werden kritische Oberflächentemperaturen erkannt und die Dämmleistung oder Bedingungen von Aushärteboxen überwacht.
Anzeige gespeicherter Temperatur- und Stärkedaten und Aufzeichnung wichtiger Informationen für die Einhaltung des Projektzeitplans
Verringerung der Mietdauer für Mietgeräte und Senkung von Zement- und Arbeitskosten

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten
Kamera Wärmebildkamera Auflösung 160 × 120
Messung und Analyse
Datenspeicher Protokoll 999 Logger-Downloads
Kalibrierungskurve 5 Kalibrierungskurven für Stärkeumwandlungen
Max. Speicherzeit und Temperatur 85 °C über 5 Jahre
Max. Temperaturmessbereich -20 °C bis 125 °C
Rate Temperaturmessung 1 Minute (Auflösung für min/max)
Reife Ja
Temperatur Yes
Temperatur Ja
Temperaturauflösung 1 °C
Temperaturgenauigkeit ±1 °C, -20 bis 80 °C, ±2 °C, 80 bis 99 °C
Zeit Ja
Zeitgenauigkeit 1 Minute pro Monat
Überlastung Dosisratenbereich 10 mSv/h bis 500 mSv/h (1 rem/h bis 50 rem/h)
Kommunikation und Datenspeicher
PC-Schnittstelle USB und Bluetooth
Benutzeroberfläche
Notizen 8+ Baustellennamen und Logger-Standorte
Veranstaltungen 6+ max. und min. Temperatur
Stromversorgung
Akku Akku
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Allgemeine Daten Leser, Betriebstemperatur -5 °C bis 50 °C
Betriebstemperatur -20 °C bis 99 °C

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.