Abgekündigt

intelliRock III Wireless Remote

Drahtlose Überwachung der Betonaushärtung mit LTE 4G Funkgeräten

Mit dem intelliRock Funksystem können bis zu acht intelliRock III Maturity oder Temperature Logger für die Reife- oder Temperaturprotokollierung in jeder beliebigen Konfiguration an ein entferntes Funkgerät angeschlossen werden, um auf Daten direkt von einem Rechner oder einem web-fähigen Gerät zugreifen zu können. Sie haben somit jederzeit Zugriff auf Temperatur- und Stärkedaten in Echtzeit und können schnell Probleme erkennen, Entscheidungen treffen und Arbeitsabläufe straffen. Die Daten können von den Datenloggern direkt vom Standort des Betonbaus in die intelliRock Cloud-Software geladen werden.

Kritische Daten werden direkt auf Ihren Rechner übertragen
Datenzugriff von einem Rechner oder Mobilgerät aus. Berichterstellung mit einem Mausklick oder Übertragung aller Protokollierungsdaten zur Prüfung
Das 900 MHz Funkgerät überträgt Daten sofort durch die LTE 4G Funk-Konnektivität in die Cloud.
Bleiben Sie auf dem Laufenden - erstellen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungs- und Alarmprofile, die ohne Verzögerung in ihrer Inbox oder in Ihrer Verteilerliste landen

Technische Daten

Messung und Analyse
Kanäle 8-Channel with 1 intelliCure Match Channel
Überlastung Dosisratenbereich 10 mSv/h bis 500 mSv/h (1 rem/h bis 50 rem/h)
Kommunikation und Datenspeicher
Übertragung 4G LTE / 900 Mhz Radio
Stromversorgung
Akku Li-Ion-Akku 7,4 V Durchschn. 30 Tage pro Ladung
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur -20 bis 99 °C

Zubehör

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.