Abgekündigt

ioi HD Analytics Bullet

2,1 MP Full-HD IP-Kugelkamera

Product Variations

Die CB-5222 ist eine Full HD-Kugelkamera für den Innen- und Außenbereich mit Analysefunktionen, die militärische Videoanalyse mit IP-Kameratechnologie in Broadcast-Qualität kombiniert. Die Kamera erkennt Einbrüche, Zauneinbrüche, Stolperdrahtüberschreitungen, unbeaufsichtigtes Gepäck, entfernte Gegenstände, gestoppte Fahrzeuge und herumlungernde Personen. Regeln und geplante Aktionen werden einfach über die vereinfachte Bedienoberfläche der Kamera definiert und konfiguriert. Alarme können per FTP, ONVIF, Relais oder über das Internet übertragen werden.

Optimale Bildqualität bei schlechten Lichtbedingungen und hohem Kontrast.
Benutzerdefinierte Erkennungsregeln, Positionierungskriterien, Reaktionen, Alarme und geplante Aktionen verbessern die Sicherheit und das Situationsbewusstsein.
Ein größerer Erkennungsabstand bedeutet, dass weniger Kameras benötigt werden, um den gleichen Bereich abzudecken.
verfügt über eine automatische Kalibrierung der Tiefeneinstellung, drei motorisierte Variofokus-Objektive und einen einzigen PoE/PoE+ Kabelanschluss.

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

ioi HD (v.2.1.3.72, 3-Nov-2016)

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Quick Start Guide

FLIR CB-5222 Quick Install Guide

Datasheet

FLIR ioi HD CB-5222 Datasheet

AE Spec

IOI HD CB-5222 AE Specification

Firmware Release Note

FLIR ioi Firmware HD Release Notes

User Manual

FLIR ioi HTML Edition Units User Guide

Application Story

Mineta San Jose International Airport Enhances Perimeter Security with Flir Systems

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb