Abgekündigt

ioi HD Fixed Cameras

HD-Analyse-Kameras

Product Variations

Nutzen Sie die Vorteile der FLIR ioi HD IP-Kameratechnologie in Broadcast-Qualität mit militärischen Analysen von ioi. Erhältlich als 2.1MP Full HD 1080p- oder 1.3 MP HD 720p-Modelle, sind die FLIR ioi HD IP-Kameras mit Analysefunktionen in der Lage, extremste Lichtverhältnisse in Überwachungsanwendungen zu bewältigen. Aufgrund ihrer Reichweite können diese Kameras große Bereiche abdecken, wodurch insgesamt weniger Kameras erforderlich sind und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden können.

IP-Kamera mit Broadcast-Qualität mit Analysefunktionen von ioi.
Die fest installierte Kamera FLIR ioi erkennt nur aufrecht stehende Personen, wodurch Fehlalarme durch die Bewegung anderer Gegenstände oder Ziele vermieden werden.
True Multi-Exposure mit breitem Dynamikbereich (WDR) liefert eine hervorragende Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtbedingungen und geringer Bandbreite.
Die fest installierte HD-Kamera FLIR ioi bietet eine schnelle, einfache Einrichtung und reduziert somit Installationsdauer und Personalbedarf. Sie unterstützt auch Relaisereignisse, die durch Analysefunktionen und integriertes Web-Setup ausgelöst werden.

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

ioi HD (v.2.1.3.72, 3-Nov-2016)

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR ioi HD CF-5212 Datasheet

Datasheet

FLIR ioi HD CF-5222 Datasheet

Quick Start Guide

FLIR CF 5212-5222 Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR ioi Firmware HD Release Notes

User Manual

IOI HD Fixed Cameras User and Installation Guide

User Manual

FLIR ioi HTML Edition Units User Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb