Abgekündigt

ioi PTZ Tracker

Dezentraler intelligenter Video-Encoder

Der PTZ-Tracker analysiert Videosignale und sendet Alarmmeldungen, wenn Personen, Fahrzeuge oder Gegenstände die Begrenzungslinien überqueren, vordefinierte Bereiche betreten oder zurückgelassen bzw. aus den Bereichen entfernt werden. Benutzer können Zonen individuell einrichten und definieren, was erkannt werden soll. Bei PTZ-Kameras (Pan/Tilt/Zoom) steuert der PTZ-Tracker die PTZ-Kamera automatisch, sobald ein sich bewegendes Objekt erkannt wird, um potenzielle Bedrohungen selbstständig zu verfolgen und zu vergrößern.

Der unabhängige Video-Encoder zum Schutz von Perimetern
Der ioi PTZ-Tracker ermöglicht den Stream von Analog- sowie IP-Video (H.264, MPEG-4 SP und MJPEG) für ältere oder IP-basierte CCTV-Netzwerke.
DSP-basierte Echtzeit-Videoanalysefunktionen und bis zu fünf simultane Einbruchmeldungsregeln erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Erkennung und reduzieren die Fehleralarmraten.
Das Gerät verfügt über Storage on the Edge (SoE) mit Remote-Sicherung und kann mit einem Standard-Webbrowser innerhalb von fünf Minuten konfiguriert werden.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Sicherheit UL, CE
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur 0 °C bis +60 °C
Elektromagnetische Störungen FCC 47 CFR Teil 15, Unterteil B, Klasse A, CE-Klasse A
Luftfeuchtigkeit Betrieb 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Umgebungsbedingungen RoHS
Allgemeine Angaben
Abmessungen (Zoll) 68,5 x 36 x 118 mm (B x H x T)
Anzahl intelligente Videoanalysekanäle 1
Befestigung Regalmontage/optionale Rackmontage (Zubehör einzelner oder mehrerer Einheiten)
Betriebssystem Windows 7, 8 und 8.1, 10
H.264-Bildrate (PAL/NTSC) D1 12/15 FPS (Bilder pro Sek.) VGA 18 FPS (Bilder pro Sek.) 2CIF 25/30 FPS (Bilder pro Sek.) CIF 25/30 FPS (Bilder pro Sek.)
Lagerung auf der Kante 3.800 Mb Event-Aufzeichnung
Leistungsaufnahme DC: 3,6 W, AC: 6 W
MPEG-4-SP-Bildrate (PAL/NTSC) Bis zu 25/30 FPS (Bilder pro Sek.) für alle Auflösungen
Spannung 12 V DC (+/-10%), 24 V AC
Systemintegration
Alarme/Befehle TCP/IP, HTTP
Ausgang/Relaisausgang 1x Relaisausgang (Nennlast 0,3 A bei 30 V DC; 1 A bei 30 V DC; 0,25 A bei 24 V AC, 50/60Hz)
Browser Internet Explorer 10 und 11
Dienste und Protokolle TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, SNTP
Ethernet (IEEE 8023-8023u) 1 x RJ45 Schnittstelle
IN – Alarmeingang 1 × Trockenkontakt
Physischer Anschluss 1x BNC 75 Ω
Seriell 1x RS-485 (für PTZ Kamerasteuerung)
TV-Standard Composite-Video 1Vp-p – NTSC oder PAL
Video und Aufzeichnung
Bitrate CBR (128 Kbit/s – 4 Mbit/s), VBR
IP-Videostreaming H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Videostreaming RTP/RTSP

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Compatibility

PTZ Cameras IOI Supported

Quick Start Guide

FLIR TRK101-101-P Quick Install Guide

User Manual

FLIR TRK-101-P Installation Manual

Firmware Release Note

FLIR IOI-SD Firmware Release Notes v2.3.0.2

Datasheet

FLIR ioi TRK-101-P Datasheet

User Manual

FLIR ioi HTML Edition Units User Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.