Abgekündigt

ioi SD Fixed Cameras

Bei Tag und Nacht, im Innen- und Außenbereich

Die SC1DN-S ist eine kompakte, unabhängige Tag/Nacht-IP-Kamera, die keine zusätzlichen Komponenten für die Videoanalyse benötigt. Die Kamera analysiert aufgenommene Videosignale und sendet Alarmmeldungen, wenn Personen, Fahrzeuge oder Gegenstände die Begrenzungslinien überqueren, vordefinierte Bereiche betreten oder zurückgelassen bzw. aus den Bereichen entfernt werden. Benutzer können anpassbare Regeln und Kriterien festlegen, um bestimmte Bereiche zu definieren und festzulegen, was erkannt werden soll.

Voll integrierte Videoanalyse- und Kodierungslösung
Die fest installierte ioi SD-Kamera wird zur problemlosen Nachrüstung über analoge und IP-Streaming-Ausgänge mit älteren und IP-basierten CCTV-Netzwerken verbunden.
Die fest installierte ioi SD-Kamera optimiert die aufgenommenen Videosignale und hält die Fehlalarmquote äußerst niedrig.
Die Kamera verfügt über Storage on the Edge (SoE) mit Remote-Sicherung und Web-Zugriff für Echtzeit- und SoE-Wiedergabe.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Sicherheit UL, CE
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C
EMV FCC 47 CFR Teil 15, Unterteil B, Klasse A, CE Klasse A
Luftfeuchtigkeit Betrieb 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Umgebungsbedingungen RoHS
Allgemeine Angaben
Abmessungen (B × H × T) 73 mm x 60 mm x 133 mm
Anzahl intelligente Videoanalysekanäle 1,0
Betriebssystem Windows XP, 7, 8 und 8.1
H.264-Bildrate (PAL/NTSC) MPEG-4 SP: bis zu 30 FPS (Bilder pro Sek.) für alle Auflösungen; H.246: bis zu 25/30 FPS (Bilder pro Sek.) für CIF und 2CIF, 18 FPS für VGA, und 12/15 FPS für D1 und 4CIF
Lagerung auf der Kante 3.800 Mb Event-Aufzeichnung
Leistungsaufnahme 3,6 W bei 12 V DC; 6 W bei 24 V AC
Rauschen Dynamikbereich bis zu 82 dB
Spannung 12 V DC, 24 V AC
Systemintegration
Alarm-Eingang 1 × Trockenkontakt
Alarme/Befehle TCP/IP, HTTP
Ausgang/Relaisausgang 1x Relaisausgang (Nennlast 0,3 A bei 30 V DC)
Browser Internet Explorer 8, 9, 10 und 11
Dienste und Protokolle TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, SNTP
Ethernet (IEEE 8023-8023u) 1x Ethernet-Schnittstelle RJ45
Physischer Anschluss 1x BNC 75 Ω
TV-Standard Composite-Video 1Vp-p – NTSC oder PAL
Visuelle Kamera
Belichtung Automatische DC-Blendensteuerung, Automatische Kontrastabstimmung (AGC)
Gegenlichtkompensation Ein / Aus
IR-Cut-Filter Automatisch/Manuell
Maximale Auflösung pro Kanal VGA
Sensor 1/4 Zoll CMOS Bildsensor; 540 HTVL, 640 (H) x 480 (V) Effektive Pixelanzahl (NTSC oder PAL)
Sensorauflösung 640 x 480
Video und Aufzeichnung
Bitrate CBR/VBR
IP-Videostreaming H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Videostreaming RTP/RTSP

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.